Roulette pour charges lourdes sur support, modèle KH de taille 150 mm ~ 200 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH-150
KH-200
RFKH-150
RFKH-200
RGKH-150
RGKH-200
RKH-150
RRKH-150
RRKH-200
UWBKH-150
UWBKH-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

41.60 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Composants associés-485.01~750.00550---1005614096-150-Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

51.23 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Composants associés-485.01~750.00660---11263151102-200-Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

122.00 €

1 5 jours Type à plaque fixe198485.01~750.00500[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond10056140962015050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

152.02 €

1 5 jours Type à plaque fixe250485.01~750.00600[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond112631511022520063Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

92.62 €

1 9 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond10056140962015050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

133.63 €

1 9 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00410[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasionTrou rond112631511022520063Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

93.62 €

1 5 jours Type à plaque fixe198485.01~750.00500[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond10056140962015050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

129.41 €

1 9 jours Type à plaque fixe198485.01~750.00550[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond10056140962015050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

152.45 €

1 9 jours Type à plaque fixe250485.01~750.00660[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond112631511022520063Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

151.24 €

1 21 jours Type à plaque fixe198485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond10056140962015040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

228.16 €

1 21 jours Type à plaque fixe250485.01~750.00660[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond112631511022520042Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Assistance technique