Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille

Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille
[Features]
· The swivel part has a thrust bearing built into the upper level and tapered roller bearing in the lower level, and features a design aimed at long-term stabilization of smooth swivel functions and minimal abrasion resistance during usage under heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JH-130
JH-150
RFJH-130
RFJH-150
RGJH-130
RGJH-150
RJH-130
RJH-150
RRJH-130
RRJH-150
UWBJH-130
UWBJH-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

125.54 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00550---8080108108-130--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

96.29 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00600---9090120120-150--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

132.49 €

1 9 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond8080108108201305045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

147.49 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond9090120120201505050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

114.04 €

1 9 jours Type à plaque universel177220.01~320.00240[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond8080108108201305045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

126.89 €

1 9 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond9090120120201505050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

141.12 €

1 9 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond8080108108201305045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

155.82 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond9090120120201505050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

139.27 €

1 9 jours Type à plaque universel177485.01~750.00500[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond8080108108201305045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

152.52 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00550[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond9090120120201505050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

173.70 €

1 14 jours Type à plaque universel177485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond8080108108201303645Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

213.50 €

1 14 jours Type à plaque universel198485.01~750.00600[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond9090120120201504050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Assistance technique