Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JH-200-20 |
JH-200-25 |
RFJH-200 |
RGJH-200 |
RRJH-200 |
SHVJH-200 |
SVJH-200 |
UWBJH-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Diamètre de l'arbre D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.76 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 750.01– | 800 | - | - | - | 20 | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | 20 | ||
104.81 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 750.01– | 800 | - | - | - | 25 | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | 25 | ||
215.92 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 25 | 63 | 70 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 25 | ||
157.24 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 25 | 63 | 70 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 25 | ||
216.33 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Aluminium, nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 25 | 63 | 70 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 25 | ||
162.85 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 70 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 20 | ||
151.53 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 70 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 20 | ||
292.05 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | 750.01– | 800 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 25 | 42 | 70 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 25 |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 112 | Plaque supérieure F1(mm) | 140 | Plaque supérieure F2(mm) | 140 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Diamètre de l'arbre D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles