Roulette pivotante pour charge lourde (avec butée de rotation), modèle JMB de taille 150 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JHB-150
RFJHB-150
RGJHB-150
RJHB-150
RRJHB-150
UWBJHB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

117.93 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00600-----Raccord en métal uniquement - sans roues-

167.18 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile205050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

147.00 €

1 9 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasion205050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

175.91 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile205050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

172.70 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00550[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid205050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

233.61 €

1 14 jours Type à plaque universel198485.01~750.00600[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid204050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120
Plaque supérieure F2(mm) 120 Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique