Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JHW-150 |
JHW-200-20 |
JHW-200-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Diamètre de l'arbre D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.65 € | 1 | 10 jours | 485.01~750.00 | 600 | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 150 | - | ||
109.88 € | 1 | 10 jours | 750.01– | 800 | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 200 | 20 | ||
110.87 € | 1 | 10 jours | 750.01– | 800 | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Composants associés | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge lourde | Spécifications de raccord en métal | Raccord en métal uniquement - sans roues |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Diamètre de l'arbre D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles