• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roues en plastique, SÉRIE 2130 (modèle avec billes sur double rangée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2130
2131
2132
2133
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
D.I. d
(φ)

3.50 €

Disponible 6 jours 1048176.5

3.68 €

Disponible 3 jours 1048178.2

10.65 €

Disponible 6 jours 1052206.5

10.65 €

Disponible 6 jours 1052208.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Polypropylène Matériau de la garniture Sans garniture Traitement de surface Sans traitement de surface
Type à arbre Sans arbre (à trous ronds) roulement Simple Matériau du roulement Acier (matériau de la bille)
Charge (référence)(N) 196 Plage de températures de service Min–Max(°C) -10 – 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique