Roulettes pivotantes anti-poussière à profil abaissé, modèle TN de taille 50 mm

Roulettes pivotantes anti-poussière à profil abaissé, modèle TN de taille 50 mm
A low floor type caster with excellent dust-proof properties since only a small portion of the tire protrudes outside of the hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FATN-50
FTN-50
RRTN-50
SUITN-50
TN-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

40.26 €

1 9 jours Type à plaque universel6335.01~80.0060Fer-Trou rond102713Roues sur terreRoulement à glissement

49.33 €

1 9 jours Type à plaque universel6380.01~140.00100Fer-Trou rond102713Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

58.75 €

1 9 jours Type à plaque universel6380.01~140.00100[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond102713Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

37.44 €

1 10 jours Type à plaque universel6335.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond102413Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

26.11 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-80.01~140.00100------Raccord en métal uniquement - sans roues-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA Matériau du raccord Acier
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 94 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 94 Plaque supérieure F1(mm) 118
Plaque supérieure F2(mm) 118 Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 50 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique