Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée de rotation), modèle HJS de taille 130-150 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJS-130

Référence pièce
HJS-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.38 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H1(mm) 177 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée Avec butée de rotation Capacité de charge maximale(daN) 150 Spécifications de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108
Plaque supérieure F2(mm) 108 Diamètre de l'arbre D(Ø) 12 Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130
Largeur de pneu R(mm) 42 Excentricité E(mm) 40 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulement d'arbre Plaque en acier avec roulement

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée de rotation), modèle HJS de taille 130-150 mm, le numéro d'article est le suivant: HJS-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJS-130.

Assistance technique