Roulettes en caoutchouc polybutadiène rouge à cadre en acier, modèle SR

Roulettes en caoutchouc polybutadiène rouge à cadre en acier, modèle SR
Features a wheel with a red colored tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. A steel plate is used for the wheel main body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR-75
SR-100
SR-130
SR-150
SR-200
SR-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

18.97 €

1 9 jours 75321039

24.51 €

1 9 jours 100351242

38.97 €

1 9 jours 130422052

50.02 €

1 9 jours 150452055

68.72 €

1 9 jours 200452055

95.55 €

1 9 jours 250502564

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Disponible

Assistance technique