Inscription
Configurer
  • D.E. de la roue(Ø)
  • Largeur de roue(mm)
  • Diamètre du trou(Ø)
  • Largeur du moyeu(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 10 jours ouvrables

Cadre en acier résistant à la chaleur pour roulettes en caoutchouc chloroprène, modèle CR

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D.E. de la roue

(Ø)

Largeur de roue

(mm)

Diamètre du trou

(Ø)

Largeur du moyeu

(mm)

Quantité minimale de commande
75
32
10
39
1 pièces
100
35
12
42
1 pièces
130
42
20
52
1 pièces
150
45
20
55
1 pièces
200
45
20
55
1 pièces
250
50
25
64
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
21.32 €
( 25.37 € )
10 jours ouvrables
28.90 €
( 34.39 € )
10 jours ouvrables
40.85 €
( 48.61 € )
10 jours ouvrables
51.21 €
( 60.94 € )
10 jours ouvrables
74.40 €
( 88.54 € )
10 jours ouvrables
99.13 €
( 117.96 € )
10 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A wheel that features a tire made from chloroprene rubber, which has excellent mechanical strength, weather-resistance, chemical-resistance, heat-resistance, oil-resistance, etc.