Roues en nylon modèle PB

Roues en nylon modèle PB
Made from nylon with high abrasion-resistance and oil-resistance. Wheel is equipped with a radial bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PB-75
PB-100
PB-130
PB-150
PB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

15.42 €

1 9 jours 75321039

19.45 €

1 9 jours 100351242

36.27 €

1 9 jours 130422052

41.57 €

1 9 jours 150452055

60.02 €

1 9 jours 200452055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon Roulement Disponible

Assistance technique