Roulettes en nylon, modèle PBD (roulements en acier inoxydable)

Roulettes en nylon, modèle PBD (roulements en acier inoxydable)

A wheel in which nylon is used for the tire, and nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance, is used for the wheel main body. Features a built-in stainless steel bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBD-75
PBD-100
PBD-130
PBD-150
PBD-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

22.30 €

7 jours 75321039

25.21 €

7 jours 100351242

41.39 €

7 jours 130422052

44.58 €

7 jours 150452055

55.65 €

7 jours 200452055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon Roulement Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique