Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier haute réaction, modèle SHV (roulements radiaux)

Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier haute réaction, modèle SHV (roulements radiaux)
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. Features a built-in radial bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHV-200

Référence pièce
SHV-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.21 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc D.E. de la roue(Ø) 200
Largeur de roue(mm) 45 Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 55
Roulement Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier haute réaction, modèle SHV (roulements radiaux), le numéro d'article est le suivant: SHV-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHV-200.

Assistance technique