Roulettes en nylon renforcé de type RGN pour charges lourdes

Roulettes en nylon renforcé de type RGN pour charges lourdes
The wheel is made from a strong reinforced nylon material made by mixing superiorly chemically-resistant and shock resistant nylon 6 resin with glass fiber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RGN-50
RGN-65
RGN-75
RGN-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

13.68 €

1 9 jours 50281031

18.38 €

1 10 jours 65381240

20.51 €

1 9 jours 75381240

40.07 €

1 9 jours 100451256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon Roulement Disponible

Assistance technique