Roulettes en nylon MC, modèle UWA (roulements coulissants)

Roulettes en nylon MC, modèle UWA (roulements coulissants)
An integrated wheel in which made from MC nylon with excellent abrasion-resistance and oil-resistance is used for the tire. The bearing part is a sliding bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWA-150

Référence pièce
UWA-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.41 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon D.E. de la roue(Ø) 150
Largeur de roue(mm) 40 Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 52
Roulement Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en nylon MC, modèle UWA (roulements coulissants), le numéro d'article est le suivant: UWA-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWA-150.

Assistance technique