Roulettes en fer de type FA (roulements coulissants)

Roulettes en fer de type FA (roulements coulissants)
  • Remise sur volume
[Features]
· Since it is made of iron, it has excellent load resistance, chemical-resistance, heat-resistance, and cold-resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-50

Référence pièce
FA-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.66 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Fer D.E. de la roue(Ø) 50
Largeur de roue(mm) 27 Diamètre du trou(Ø) 10 Largeur du moyeu(mm) 31
Roulement Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en fer de type FA (roulements coulissants), le numéro d'article est le suivant: FA-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-50.

Assistance technique