Pneus gonflés à l'air 6½X2-4HL

Pneus gonflés à l'air 6½X2-4HL
A tire that is filled with air. Runs smooth even on surfaces with a few steps or bumps thanks to its excellent elasticity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61/2X2-4HL-BLACK
61/2X2-4HL-GRAY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications de roue, couleur

76.86 €

1 10 jours Couleur de la roue, noir

76.86 €

1 9 jours Couleur de la roue, gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc D.E. de la roue(Ø) 175
Largeur de roue(mm) 40 Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 52
Roulement Disponible

Assistance technique