Vanne de régulation en bronze à vis, type 100 N

Vanne de régulation en bronze à vis, type 100 N
  • Remise sur volume
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100N-BG-N-8A
100N-BG-N-10A
100N-BG-N-15A
100N-BG-N-20A
100N-BG-N-25A
100N-BG-N-32A
100N-BG-N-40A
100N-BG-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

24.77 €

1 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)406748

25.91 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)426848

27.12 €

1 Disponible 6 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)486955

31.47 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)538163

45.28 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)639570

69.64 €

1 Disponible 11 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7310480

89.40 €

1 Disponible 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8112790

103.02 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)94147100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Moulage en bronze JIS-CAC Fluide applicable Eau
Pression nominale Type 100 Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Type à robinet à soupape Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) ::100
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 100°C maximum)(MPa) 1.0 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.8

Assistance technique