Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
125C-BD-N-10A |
125C-BD-N-15A |
125C-BD-N-20A |
125C-BD-N-25A |
125C-BD-N-32A |
125C-BD-N-40A |
125C-BD-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 53 | 88 | 55 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 57 | 101 | 63 | |
79.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 66 | 111 | 70 | |
91.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 76 | 120 | 80 | |
111.86 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 88 | 140 | 90 | ||
133.38 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 100 | 156 | 100 | ||
238.98 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 120 | 184 | 110 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Moulage en bronze JIS-CAC | Fluide applicable | Eau / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 125 | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 0.9 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles