Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
125C-BG-N-10A |
125C-BG-N-20A |
125C-BG-N-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44 | 69 | 48 | ||
51.28 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 65 | 99 | 70 | ||
74.07 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 77 | 108 | 80 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Moulage en bronze JIS-CAC | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 125 | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 0.9 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles