Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
125E-BS-SE-N-15A |
125E-BS-SE-N-20A |
125E-BS-SE-N-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie (φ) | Côté commande, diamètre de tuyau (φ) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | La taille du tuyau à souder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15.88 | 15.88 | 46 | 81 | 48 | 1/2B (15A) | |
44.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22.22 | 22.22 | 61 | 90 | 55 | 3/4B (20A) | |
62.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 28.58 | 28.58 | 72 | 106 | 63 | 1B (25A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN CC491K équiv. | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 125 | Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | Type à souder |
Côté commande, types de connexions | Type à souder | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps principal | N/A |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.2 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie(φ)
Côté commande, diamètre de tuyau(φ)
La taille du tuyau à souder
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles