Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
125S-BS-N-10A |
125S-BS-N-15A |
125S-BS-N-20A |
125S-BS-N-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 43 | 87 | 48 | |
39.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 49 | 93 | 55 | |
55.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 53 | 111 | 63 | |
75.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 61 | 127 | 70 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Moulage en bronze JIS-CAC | Fluides utilisables | Eau / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 125 | Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, types de connexions | Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps principal | N/A |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.2 |
Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 0.9 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles