Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M125E-BS-N-15A |
M125E-BS-N-20A |
M125E-BS-N-25A |
M125E-BS-N-32A |
M125E-BS-N-40A |
M125E-BS-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté commande, diamètre de tuyau (φ) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 45 | 81 | 48 | ||
29.88 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 50 | 90 | 55 | ||
42.14 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B(25A) | 57 | 106 | 63 | ||
57.92 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 61 | 119 | 70 | ||
73.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 67 | 135 | 80 | ||
102.19 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 74 | 159 | 90 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluides utilisables | Eau | Pression nominale | Type 125 |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Type à souder | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::100 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 100°C maximum)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté commande, diamètre de tuyau(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles