Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
150E-BL-N-10A
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | Moulage en bronze JIS-CAC | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 150 | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 3/8B (10A) |
Côté commande, type de connexion | Rc | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 3/8B (10A) | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 | L(mm) | 24 |
H(mm) | 69 | D1(Ø) | 48 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.6 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne d'arrêt en bronze à vis, type 150E, le numéro d'article est le suivant: 150E-BL-N-10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 150E-BL-N-10A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles