Vanne de régulation en bronze à vis, type 150E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150E-BG-N-10A
150E-BG-N-15A
150E-BG-N-20A
150E-BG-N-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

27.64 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)446948

35.15 €

1 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)538063

52.58 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)659470

90.40 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)7710480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Moulage en bronze JIS-CAC Fluide applicable Eau
Pression nominale Type 150 Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Type à robinet à soupape Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) ::120
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.6 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 1.0

Assistance technique