Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
150E-BGF-N-20A |
150E-BGF-N-25A |
150E-BGF-N-32A |
150E-BGF-N-40A |
150E-BGF-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.90 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 88 | 95 | 70 | ||
280.10 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 100 | 105 | 80 | ||
352.85 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 113 | 127 | 90 | ||
428.01 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 145 | 100 | ||
631.18 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 145 | 173 | 110 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Moulage en bronze JIS-CAC | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 150 | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, type de connexion | Bride de tuyau |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A)
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles