Vanne de régulation à disque PTFE, en bronze, à vis, type 150 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150-BD-N-15A
150-BD-N-20A
150-BD-N-25A
150-BD-N-32A
150-BD-N-40A
150-BD-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

83.43 €

1 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)6411463

89.55 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)7813890

114.59 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)90156100

190.77 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)105183110

249.02 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)120186110

403.13 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)145212125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Moulage en bronze JIS-CAC Fluide applicable Eau / Vapeur saturée
Pression nominale Type 150 Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Type à robinet à soupape Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) ::120
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 1.0

Assistance technique