Vanne d'arrêt, à vis, en bronze, type 150

Vanne d'arrêt, à vis, en bronze, type 150
  • Remise sur volume
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150-BS-N-10A
150-BS-N-15A
150-BS-N-20A
150-BS-N-25A
150-BS-N-32A
150-BS-N-40A
150-BS-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

66.22 €

1 Disponible 15 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)438748

67.71 €

1 Disponible 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)489655

87.13 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)5311263

93.92 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)6212370

147.67 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)6914180

188.52 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)7516490

288.98 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)86197100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Moulage en bronze JIS-CAC Fluides utilisables Eau / Vapeur saturée
Pression nominale Type 150 Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) ::120 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.6 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 1.0

Assistance technique