Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
150-BDF-N-15A |
150-BDF-N-20A |
150-BDF-N-25A |
150-BDF-N-40A |
150-BDF-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.46 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 82 | 114 | 63 | ||
196.05 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 95 | 138 | 90 | ||
298.63 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 108 | 156 | 100 | ||
501.53 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 140 | 186 | 110 | ||
736.55 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 165 | 212 | 125 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Moulage en bronze JIS-CAC | Fluide applicable | Eau / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 150 | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, type de connexion | Bride de tuyau |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A)
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles