Vanne d'arrêt, à bride, en bronze, type 150

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150-BSF-N-20A
150-BSF-N-25A
150-BSF-N-32A
150-BSF-N-40A
150-BSF-N-50A
150-BSF-N-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)
(MPa)

189.70 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)80112631.6

282.28 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)95123701.6

368.15 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)110142801.4

435.46 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)120165901.4

625.65 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)1401971001.4

1,065.03 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1652251101.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Moulage en bronze JIS-CAC Fluides utilisables Eau / Vapeur saturée
Pression nominale Type 150 Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) ::120 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 1.0

Assistance technique