Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16-DG-N-15A |
16-DG-N-20A |
16-DG-N-25A |
16-DG-N-32A |
16-DG-N-40A |
16-DG-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 70 | 122 | 80 | |
106.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 85 | 128 | 80 | |
110.70 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 95 | 147 | 100 | ||
177.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 110 | 165 | 115 | ||
202.84 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 125 | 182 | 115 | ||
276.05 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 145 | 196 | 135 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 16K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::220 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) | 2.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) | 2.0 |
Détails de la pression admissible maximale (gaz entre -10 – 220°C)(MPa) | 1.6 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles