Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16-DSR-N-15A |
16-DSR-N-20A |
16-DSR-N-25A |
16-DSR-N-32A |
16-DSR-N-40A |
16-DSR-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.79 € | 1 | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 65 | 163 | 70 | ||
111.29 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 75 | 182 | 80 | ||
133.79 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 80 | 212 | 90 | ||
166.94 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 90 | 245 | 100 | ||
207.58 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 100 | 285 | 115 | ||
270.35 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 110 | 330 | 135 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Ductile, moulage gris | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 16K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::220 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) | 2.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) | 2.0 | Détails de la pression admissible maximale (gaz entre -10 – 220°C)(MPa) | 1.6 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles