Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
200-BDR-20A
Types de vanne | Vanne de ventiloconvecteur | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN CC491K équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz | Pression nominale | Type 200 | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 3/4B (20A) | Côté commande, types de connexions | R | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 3/4B (20A) |
Forme de la poignée | Poignée moletée | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 | L(mm) | 86.5 |
H(mm) | 79 | Détails de la pression admissible maximale (eau, huile et gaz à 120°C ou moins)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression admissible maximale (eau, huile et gaz à 60°C ou moins)(MPa) | 1.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de contrôle droite en bronze type 200, le numéro d'article est le suivant: 200-BDR-20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200-BDR-20A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles