Vanne d'arrêt, à vis, en bronze sans plomb, J10K (JIS B 2011) << Ce produit présente le nouveau marquage JIS.>>

Vanne d'arrêt, à vis, en bronze sans plomb, J10K (JIS B 2011) << Ce produit présente le nouveau marquage JIS.>>
  • Remise sur volume
Lead-free copper alloy to enable the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for cold and hot water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LJ10-BSR-15A
LJ10-BSR-20A
LJ10-BSR-25A
LJ10-BSR-32A
LJ10-BSR-40A
LJ10-BSR-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

71.23 €

1 Disponible 7 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)5512755

82.34 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)6515270

116.85 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)7017680

124.95 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)8021990

172.31 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)90250100

244.60 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)100291110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN CC491K équiv. (moulage au bronze sans plomb) Fluides utilisables Eau
Pression nominale 10K Type de soupape de coulée Type de filetage intérieur Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, types de connexions Rc Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::100 Pression admissible maximale(MPa) ::1.4 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique