Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J10-BG-8A |
J10-BG-10A |
J10-BG-15A |
J10-BG-20A |
J10-BG-25A |
J10-BG-32A |
J10-BG-40A |
J10-BG-50A |
J10-BG-65A |
J10-BG-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 50 | 87 | 48 | |
42.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 55 | 87 | 55 | |
51.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 65 | 94 | 63 | |
68.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 80 | 122 | 80 | |
79.37 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 90 | 135 | 90 | ||
107.64 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 105 | 157 | 100 | ||
117.61 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 170 | 110 | ||
191.49 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 140 | 196 | 125 | ||
428.04 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 180 | 231 | 140 | ||
805.78 € | 1 | 23 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 200 | 277 | 160 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CC491K équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Détails de la pression admissible maximale (-29 – 100°C)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression admissible maximale (à 185°C)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles