Vanne d'arrêt, à vis, en bronze, J5K (JIS B 2011) << Ce produit présente le nouveau marquage JIS.>>

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J5-BSR-15A
J5-BSR-20A
J5-BSR-25A
J5-BSR-32A
J5-BSR-40A
J5-BSR-50A
J5-BSR-65A
J5-BSR-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)

35.98 €

1 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)50127

40.18 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)60146

54.90 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)65171

92.42 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)75213

91.39 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)85244

127.17 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)95293

271.94 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)115366

408.51 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)130429

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau
Pression nominale 5K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (-29 – 100°C)(MPa) 0.7 Détails de la pression admissible maximale (à 134°C)(MPa) 0.5

Assistance technique