• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne d'arrêt F, fonte, JIS 10K (JIS B 2031)

  • Remise sur volume

A cast iron F-shaped gate valve with an FC200 main body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J10-FSRF-40A
J10-FSRF-50A
J10-FSRF-65A
J10-FSRF-80A
J10-FSRF-100A
J10-FSRF-125A
J10-FSRF-150A
J10-FSRF-200A
J10-FSRF-250A
J10-FSRF-300A
J10-FSRF-350A
J10-FSRF-CN-50A
J10-FSRF-CN-65A
J10-FSRF-CN-80A
J10-FSRF-CN-100A
J10-FSRF-CN-125A
J10-FSRF-CN-150A
J10-FSRF-CN-200A
J10-FSRF-CN-250A
J10-FSRF-CN-300A
J10-FSRF-S-40A
J10-FSRF-S-50A
J10-FSRF-S-65A
J10-FSRF-S-80A
J10-FSRF-S-100A
J10-FSRF-S-125A
J10-FSRF-S-150A
J10-FSRF-S-200A
J10-FSRF-S-250A
J10-FSRF-S-300A
J10-FSRF-S-350A
J10-FSRF-U-40A
J10-FSRF-U-50A
J10-FSRF-U-65A
J10-FSRF-U-80A
J10-FSRF-U-100A
J10-FSRF-U-125A
J10-FSRF-U-150A
J10-FSRF-U-200A
J10-FSRF-U-250A
J10-FSRF-U-300A
J10-FSRF-U-350A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Fluides utilisables Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Spécifications Bride D
(mm)
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)
(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)
(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé à 120°C ou moins)
(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé d'eau entre 0 et 60°C) Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre 0 – 60°C)

118.19 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)~120165306160Garniture BC1401.40.71.0--

120.29 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée2B (50A)2B (50A)~120180343180Garniture BC1551.40.71.0--

139.29 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)~120190389180Garniture BC1751.40.71.0--

173.90 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée3B (80A)3B (80A)~120200462200Garniture BC1851.40.71.0--

248.19 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée4B (100A)4B (100A)~120230547250Garniture BC2101.40.71.0--

350.33 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée5B (125A)5B (125A)~120250648280Garniture BC2501.40.71.0--

463.70 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée6B (150A)6B (150A)~120270759300Garniture BC2801.40.71.0--

763.98 €

5 jours Eau / Huile / Vapeur saturée8B (200A)8B (200A)~120290956360Garniture BC3301.40.71.0--

1,347.66 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée10B (250A)10B (250A)~1203301168400Garniture BC4001.40.71.0--

1,802.31 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée12B (300A)12B (300A)~1203501363450Garniture BC4451.40.71.0--

3,100.12 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée14B (350A)14B (350A)~1203811560500Garniture BC4901.00.70.86--

305.60 €

5 jours Eau / Huile2B (50A)2B (50A)~60180343180Garniture en nylon155---1.01.4

306.21 €

5 jours Eau / Huile2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)~60190389180Garniture en nylon175---1.01.4

359.64 €

5 jours Eau / Huile3B (80A)3B (80A)~60200462200Garniture en nylon185---1.01.4

536.44 €

5 jours Eau / Huile4B (100A)4B (100A)~60230547250Garniture en nylon210---1.01.4

828.84 €

Devis Eau / Huile5B (125A)5B (125A)~60250648280Garniture en nylon250---1.01.4

985.40 €

Devis Eau / Huile6B (150A)6B (150A)~60270759300Garniture en nylon280---1.01.4

1,496.51 €

Devis Eau / Huile8B (200A)8B (200A)~60290956360Garniture en nylon330---1.01.4

2,527.95 €

Devis Eau / Huile10B (250A)10B (250A)~603301168400Garniture en nylon400---1.01.4

3,568.60 €

Devis Eau / Huile12B (300A)12B (300A)~603501363450Garniture en nylon445---1.01.4

144.92 €

Disponible Devis Eau / Huile / Vapeur saturée1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)~120165306160Garniture CR131401.40.71.0--

158.55 €

Disponible Devis Eau / Huile / Vapeur saturée2B (50A)2B (50A)~120180343180Garniture CR131551.40.71.0--

182.12 €

Disponible Devis Eau / Huile / Vapeur saturée2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)~120190389180Garniture CR131751.40.71.0--

226.34 €

Disponible Devis Eau / Huile / Vapeur saturée3B (80A)3B (80A)~120200462200Garniture CR131851.40.71.0--

319.34 €

Disponible Devis Eau / Huile / Vapeur saturée4B (100A)4B (100A)~120230547250Garniture CR132101.40.71.0--

454.91 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée5B (125A)5B (125A)~120250648280Garniture CR132501.40.71.0--

603.69 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée6B (150A)6B (150A)~120270759300Garniture CR132801.40.71.0--

979.81 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée8B (200A)8B (200A)~120290956360Garniture CR133301.40.71.0--

1,529.52 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée10B (250A)10B (250A)~1203301168400Garniture CR134001.40.71.0--

2,054.44 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée12B (300A)12B (300A)~1203501363450Garniture CR134451.40.71.0--

3,517.56 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée14B (350A)14B (350A)~1203811560500Garniture CR134901.00.70.86--

177.58 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)~120165306160Garniture EN 1.4301 équiv.1401.40.71.0--

192.05 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée2B (50A)2B (50A)~120180343180Garniture EN 1.4301 équiv.1551.40.71.0--

223.47 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)~120190389180Garniture EN 1.4301 équiv.1751.40.71.0--

279.35 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée3B (80A)3B (80A)~120200462200Garniture EN 1.4301 équiv.1851.40.71.0--

399.07 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée4B (100A)4B (100A)~120230547250Garniture EN 1.4301 équiv.2101.40.71.0--

568.67 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée5B (125A)5B (125A)~120250648280Garniture EN 1.4301 équiv.2501.40.71.0--

753.24 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée6B (150A)6B (150A)~120270759300Garniture EN 1.4301 équiv.2801.40.71.0--

1,227.14 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée8B (200A)8B (200A)~120290956360Garniture EN 1.4301 équiv.3301.40.71.0--

1,915.53 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée10B (250A)10B (250A)~1203301168400Garniture EN 1.4301 équiv.4001.40.71.0--

2,574.00 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée12B (300A)12B (300A)~1203501363450Garniture EN 1.4301 équiv.4451.40.71.0--

4,309.95 €

Devis Eau / Huile / Vapeur saturée14B (350A)14B (350A)~1203811560500Garniture EN 1.4301 équiv.4901.00.70.86--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Pression nominale 10K
Type de soupape de coulée Type de filetage extérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique