Vanne d'arrêt, type F, en fonte, type JIS 10K (JIS B 2031)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J10-FSF-50A
J10-FSF-65A
J10-FSF-80A
J10-FSF-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Bride D
(mm)

322.75 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)180313180155

388.21 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)190344180175

480.97 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)200401200185

698.00 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)230444250210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Fluides utilisables Eau / Huile / Vapeur saturée
Pression nominale 10K Type de soupape de coulée Type de filetage intérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Plage de températures de fonctionnement(°C) ::120 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.4
Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.2 Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé à 120°C ou moins)(MPa) 1.0

Assistance technique