• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne d'arrêt, type F, en fonte, JIS 10K avec interrupteur de fin de course

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J10-FSRFW/SW-50A
J10-FSRFW/SW-65A
J10-FSRFW/SW-80A
J10-FSRFW/SW-100A
J10-FSRFW/SW-125A
J10-FSRFW/SW-150A
J10-FSRFW/SW-200A
J10-FSRFW/SW-250A
J10-FSRFW/SW-300A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)

-

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

-

Devis 3B (80A)3B (80A)

-

Devis 4B (100A)4B (100A)

-

Devis 5B (125A)5B (125A)

-

Devis 6B (150A)6B (150A)

-

Devis 8B (200A)8B (200A)

-

Devis 10B (250A)10B (250A)

-

Devis 12B (300A)12B (300A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Pression nominale 10K
Type de soupape de coulée Type de filetage extérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.7 Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé à 120°C ou moins)(MPa) 1.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique