Vanne d'arrêt F, fonte, JIS 5K (JIS B 2031)

Vanne d'arrêt F, fonte, JIS 5K <filetage extérieur> (JIS B 2031)
This is a JIS 5K F gate valve made of cast iron. JIS B 2031

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J5-FSRF-80A
J5-FSRF-100A
J5-FSRF-CN-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) Garniture du corps principal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Bride D
(mm)

337.48 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)N/A~120180436180180

487.17 €

1 7 jours 4B (100A)4B (100A)N/A~120200532230200

918.00 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)Nylon~60200532230200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv. Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur saturée
Pression nominale 5K Type de soupape de coulée Type de filetage extérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Forme de la poignée Poignée ronde Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 0.7 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.2 Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé à 120°C ou moins)(MPa) 0.5

Assistance technique