Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UGF-N-15A |
UGF-N-20A |
UGF-N-25A |
UGF-N-32A |
UGF-N-40A |
UGF-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.78 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 85 | 112 | 70 | ||
174.60 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 95 | 113 | 70 | ||
271.50 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 110 | 143 | 100 | ||
326.99 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 130 | 152 | 100 | ||
364.71 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 150 | 172 | 110 | ||
475.93 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 180 | 190 | 125 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, type de connexion | Bride de tuyau |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::180 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 180°C ou moins)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A)
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles