Type à levier, 10K (5K partagé), plaque de caoutchouc type galette en fonte à graphite sphéroïdal

Type à levier, 10K (5K partagé), plaque de caoutchouc type galette en fonte à graphite sphéroïdal
[Features]
· Butterfly valve features improved durability and low torque for high sealing performance.
· Baked rubber sheet coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10L1-N-U-65A

Référence pièce
10L1-N-U-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

135.26 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne papillon Matériau du corps principal EN-JS 1040 équiv. Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée
Pression nominale 5K / 10K Côté alimentation, type de connexion Type galette Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) 2 1/2B (65A)
Côté commande, types de connexions Type galette Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) 2 1/2B (65A) Forme de la poignée Levier
Plage de températures de fonctionnement(°C) ::100 L(mm) 46 H(mm) 199
D1(φ) 65 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau Zysk EN 1.4308 équiv.
Matériau de la plaque de caoutchouc NBR Pression admissible maximale(MPa) 1.0

Vous vous trouvez sur la page de Type à levier, 10K (5K partagé), plaque de caoutchouc type galette en fonte à graphite sphéroïdal, le numéro d'article est le suivant: 10L1-N-U-65A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10L1-N-U-65A.

Assistance technique