Clapet anti-retour ailé, type 10K, fonte

Clapet anti-retour ailé, type 10K, fonte
Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-FNW-40A
10-FNW-50A
10-FNW-65A
10-FNW-80A
10-FNW-100A
10-FNW-125A
10-FNW-150A
10-FNW-200A
10-FNW-250A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)

228.89 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

229.03 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

255.41 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

312.73 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

399.33 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)

499.30 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)

694.02 €

1 7 jours 6B (150A)6B (150A)

1,059.42 €

1 7 jours 8B (200A)8B (200A)

1,724.22 €

1 8 jours 10B (250A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type galette Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 10K
Matériau du corps EN-JL 1040 équiv. Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride
Pression admissible maximale(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (débit d'eau régulier entre 0 et 80°C maximum)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé entre 0 et 80°C maximum)(MPa) 1.0

Assistance technique