Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
125H-BNS-N-8A |
125H-BNS-N-10A |
125H-BNS-N-15A |
125H-BNS-N-20A |
125H-BNS-N-25A |
125H-BNS-N-32A |
125H-BNS-N-40A |
125H-BNS-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
29.85 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
36.09 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
42.13 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
59.40 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
77.37 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
102.71 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
126.94 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Vapeur | Pression nominale | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN CC491K équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 1.2 |
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 0.9 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles