Clapet anti-retour articulé à vis, type 125, en bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125-BNS-N-10A
125-BNS-N-15A
125-BNS-N-20A
125-BNS-N-25A
125-BNS-N-32A
125-BNS-N-40A
125-BNS-N-50A
125-BNS-N-65A
125-BNS-N-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

22.32 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

32.62 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

45.00 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

63.48 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

70.59 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

97.08 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

145.26 €

1 11 jours 2B (50A)2B (50A)

197.68 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

266.84 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Vapeur Pression nominale 125
Matériau du corps CAC (moulage en bronze) Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression admissible maximale(MPa) 1.2 Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.2 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.9

Assistance technique