Clapet anti-retour, type levage, à vis, type 150E, en bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150E-BN-N-10A
150E-BN-N-15A
150E-BN-N-20A
150E-BN-N-25A
150E-BN-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

33.88 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

41.41 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

53.94 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

88.11 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)1B (25A)

181.80 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Vapeur Pression nominale 150
Matériau du corps CAC (moulage en bronze) Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression admissible maximale(MPa) 1.6 Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.6 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 1.0

Assistance technique