Clapet anti-retour, type levage, à vis, type 16K, fonte ductile

Clapet anti-retour, type levage, à vis, type 16K, fonte ductile <type capot à raccord union>
  • Remise sur volume
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16-DN-N-15A
16-DN-N-20A
16-DN-N-25A
16-DN-N-32A
16-DN-N-40A
16-DN-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

83.13 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

100.05 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

100.04 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

118.83 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

164.39 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

216.01 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 16K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression admissible maximale(MPa) 2.2 Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) 2.2 Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) 2.0
Détails de la pression admissible maximale (gaz entre -10 – 220°C)(MPa) 1.6

Assistance technique