Clapet anti-retour articulé, à vis, type J10K, en bronze sans plomb (tôle) (JIS B 2011) <>.

Clapet anti-retour articulé, à vis, type J10K, en bronze sans plomb (tôle) (JIS B 2011) <<Ce produit présente le nouveau marquage JIS>>.
Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LJ10-BNS-15A
LJ10-BNS-20A
LJ10-BNS-25A
LJ10-BNS-32A
LJ10-BNS-40A
LJ10-BNS-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

39.32 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

50.39 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

73.25 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

90.60 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

110.49 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

174.96 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau Pression nominale 10K
Matériau du corps EN CC491K équiv. (moulage au bronze sans plomb) Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression admissible maximale(MPa) 1.4

Assistance technique