Clapet anti-retour articulé, type F, type JIS 10K, fonte (JIS B 2031)

Clapet anti-retour articulé, type F, type JIS 10K, fonte (JIS B 2031)
A FC200 main body material cast iron F type swing check valve.

[Features]
· Suppresses water hammer increasing the disc closing speed and improves the sealing performance by setting the counterweight in the Closed moment position.
· The opening and closing of the disc is performed more smoothly and the flow of the low-voltage fluid is accelerated by setting the counterweight in the Open moment position and maintaining the balance with the disc.
· The inner structure of the swing check valve with a counterweight is simpler compared to other shock absorbing reverse valves. Therefore, there are fewer blockages caused by contaminants.
· The swing check valve with a counterweight enables both horizontal and vertical pipe connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J10-FNSF-40A
J10-FNSF-50A
J10-FNSF-65A
J10-FNSF-80A
J10-FNSF-100A
J10-FNSF-125A
J10-FNSF-150A
J10-FNSF-200A
J10-FNSF-CN-65A
J10-FNSF-CN-80A
J10-FNSF-CN-100A
J10-FNSF-CN-125A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) Spécifications

237.89 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Garniture BC

255.87 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Garniture BC

330.65 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Garniture BC

401.59 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)Garniture BC

588.79 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)Garniture BC

976.28 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)Garniture BC

1,287.02 €

1 8 jours 6B (150A)6B (150A)Garniture BC

2,143.01 €

1 8 jours 8B (200A)8B (200A)Garniture BC

539.86 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Garniture en nylon

618.85 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)Garniture en nylon

903.75 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)Garniture en nylon

1,485.76 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)Garniture en nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Huile / Vapeur Pression nominale 10K
Matériau du corps EN-JL 1030 équiv. Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride
Pression admissible maximale(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.7
Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé à 120°C ou moins)(MPa) 1.0

Assistance technique