Vanne d'arrêt à bride, type 10K (filetage intérieur)

Vanne d'arrêt à bride, type 10K (filetage intérieur)
Stainless steel valve U Series. For general purpose and construction equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USF-N-15A
USF-N-20A
USF-N-25A
USF-N-32A
USF-N-40A
USF-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

181.06 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)8510070

191.49 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)9510670

274.54 €

1 7 jours 1B (25A)1B (25A)10011680

320.43 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)11012880

396.85 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)125170100

480.19 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)140188100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv. Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée
Pression nominale 10K Type de soupape de coulée Type de filetage intérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) ::180
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 180°C ou moins)(MPa) 1.0

Assistance technique